MJ-50-UR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S

MJ-50-UR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S
Martinetto meccanico a vite mini

Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto meccanico a vite mini, Upright Rotating, Standard, 5:1 Rapporto di trasmissione, Travel Nut Position A

Tempi di consegna:  4 Settimane*
$940.90 ciascuno**
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
L 304,80 mm (12,000 in)
Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: Inches

Specificazioni

Specifica Valore
Rapporto di trasmissione 5:1
Diametro della vite 13 mm / 0,50 in
Passo della vite 3 mm / 0,10 in
Diametro di fondo della vite 9 mm / 0,36 in
Giri di vite senza fine per pollice 50
Peso 2 kg / 5,40 lbs
Temp. min -29 °C / -20 °F
Temp. max 93 °C / 200 °F
Materiale alloggiamento Ferro duttile
Materiale manicotto azionamento Bronzo esclusivo Nook
Materiale vite senza fine Lega di acciaio
Materiale vite Serie 4140
Materiale chiocciola Bronzo esclusivo Nook
Guaine per soffietti No Bellows Boots
Sensore Nook No Tube Sensor
Ambiente Standard Environment

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità 4.448 N / 1.000,00 lbf
Coppia per sollevare 1 lb [0,45 kg] 0,0016 N·m / 0,0140 in.-lb.
Coppia in ingresso max 1,58 N·m / 14,00 in.-lb.
kW/HP in ingresso max 0,25 kW / 0,33 hp
Velocità vite senza fine max a carico nominale 1.560 rpm
Capacità max a 1750 giri/min 3.812 N / 857 lbf
Efficienza di sollevamento vite 34%
Velocità di corsa martinetto a 1750 giri/min 889 mm/min / 35 in/min

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: