MJ-20-UR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto meccanico a vite mini, Upright Rotating, Standard, 5:1 Rapporto di trasmissione, Travel Nut Position A
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
Min.: 1.0 in  Max.: 72.0 in  Al centesimo di pollice più vicino
- Bassa rumorosità
- Ideale per carichi verticali leggeri
- Sicuro per carichi statici
- Costo inferiore