75-BSJ-IR 32:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto a vite a sfere, Inverted Rotating, Standard, 75 ton Capacità, 32:1 Rapporto di trasmissione, Travel Nut Position A
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Al centesimo di pollice più vicino
- Miglioramento di velocità, forza, ciclo di lavoro, accelerazione
- Durata superiore (attrito ridotto)
- Occorre meno potenza del motore
- Maggior accuratezza di posizionamento