5HL-BSJ-IR 6:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

5HL-BSJ-IR 6:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Martinetto a vite a sfere

Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto a vite a sfere, Inverted Rotating, High Lead, 5 ton Capacità, 6:1 Rapporto di trasmissione, Travel Nut Position A

Tempi di consegna:  4 Settimane*
$3305.65 ciascuno**
Lunghezza corsa max

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Al centesimo di pollice più vicino

Configurazione martinetto

  • Miglioramento di velocità, forza, ciclo di lavoro, accelerazione
  • Durata superiore (attrito ridotto)
  • Occorre meno potenza del motore
  • Maggior accuratezza di posizionamento

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
L 1.828,80 mm (72,000 in)
Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: Inches

Specificazioni

Specifica Valore
Rapporto di trasmissione 6:1
Diametro della vite 38 mm / 1,50 in
Passo della vite 25 mm / 1,00 in
Diametro di fondo della vite 29 mm / 1,14 in
Giri di vite senza fine per pollice 6
Peso 36 kg / 79,20 lbs
Temp. min -29 °C / -20 °F
Temp. max 93 °C / 200 °F
Materiale alloggiamento Ferro duttile
Materiale manicotto azionamento Bronzo esclusivo Nook
Materiale vite senza fine Lega di acciaio
Materiale vite 4150 temprato
Materiale chiocciola Acciaio temprato 1117/8620
Guaine per soffietti No Bellows Boots
Sensore Nook No Tube Sensor
Ambiente Standard Environment

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità 44.482 N / 10.000,00 lbf
Coppia per sollevare 1 lb [0,45 kg] 0,0044 N·m / 0,0390 in.-lb.
Coppia in ingresso max 43,73 N·m / 387,00 in.-lb.
kW/HP in ingresso max 2,24 kW / 3,00 hp
Velocità vite senza fine max a carico nominale 488 rpm
Capacità max a 1750 giri/min 12.419 N / 2.792 lbf
Coppia di trascinamento a vuoto 1,130 N·m / 10,000 in.-lb.
Coppia di stallo con inversione di moto 40,675 N·m / 30,000 ft.-lb.
Velocità di corsa martinetto a 1750 giri/min 7.391 mm/min / 291 in/min

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: