50-BSJ-IR 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

50-BSJ-IR 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Martinetto a vite a sfere

Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto a vite a sfere, Inverted Rotating, Standard, 50 ton Capacità, 10.66:1 Rapporto di trasmissione, Travel Nut Position A

$27966.93 ciascuno**
Lunghezza corsa max

Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Al centesimo di pollice più vicino

Configurazione martinetto

  • Miglioramento di velocità, forza, ciclo di lavoro, accelerazione
  • Durata superiore (attrito ridotto)
  • Occorre meno potenza del motore
  • Maggior accuratezza di posizionamento

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: Inches

Specificazioni

Specifica Valore
Rapporto di trasmissione 10.66:1
Diametro della vite 102 mm / 4,00 in
Passo della vite 25 mm / 1,00 in
Diametro di fondo della vite 85 mm / 3,34 in
Giri di vite senza fine per pollice 10
Peso 388 kg / 855,00 lbs
Temp. min -29 °C / -20 °F
Temp. max 93 °C / 200 °F
Materiale alloggiamento Ferro duttile
Materiale manicotto azionamento Bronzo esclusivo Nook
Materiale vite senza fine Lega di acciaio
Materiale vite 4150 temprato
Materiale chiocciola Acciaio temprato 1117/8620
Guaine per soffietti No Bellows Boots
Sensore Nook No Tube Sensor
Ambiente Standard Environment

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità 444.822 N / 100.000,00 lbf
Coppia per sollevare 1 lb [0,45 kg] 0,0029 N·m / 0,0260 in.-lb.
Coppia in ingresso max 289,24 N·m / 2.560,00 in.-lb.
kW/HP in ingresso max 11,94 kW / 16,00 hp
Velocità vite senza fine max a carico nominale 394 rpm
Capacità max a 1750 giri/min 100.125 N / 22.509 lbf
Coppia di trascinamento a vuoto 10,169 N·m / 90,000 in.-lb.
Coppia di stallo con inversione di moto 101,686 N·m / 75,000 ft.-lb.
Velocità di corsa martinetto a 1750 giri/min 4.445 mm/min / 175 in/min

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: