50-BSJ-IK 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

50-BSJ-IK 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Martinetto a vite a sfere

Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto a vite a sfere, Inverted Keyed, Standard, 50 ton Capacità, 10.66:1 Rapporto di trasmissione, Standard Threaded End

Lunghezza corsa max

Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Al centesimo di pollice più vicino

Configurazione martinetto

  • Miglioramento di velocità, forza, ciclo di lavoro, accelerazione
  • Durata superiore (attrito ridotto)
  • Occorre meno potenza del motore
  • Maggior accuratezza di posizionamento

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Rapporto di trasmissione 10.66:1
Diametro della vite 102 mm / 4,00 in
Passo della vite 25 mm / 1,00 in
Diametro di fondo della vite 85 mm / 3,34 in
Giri di vite senza fine per pollice 10
Peso 388 kg / 855,00 lbs
Temp. min -29 °C / -20 °F
Temp. max 93 °C / 200 °F
Materiale alloggiamento Ferro duttile
Materiale manicotto azionamento Bronzo esclusivo Nook
Materiale vite senza fine Lega di acciaio
Materiale vite 4150 temprato
Guaine per soffietti No Bellows Boots
Sensore Nook No Tube Sensor
Ambiente Standard Environment

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità 444.822 N / 100.000,00 lbf
Coppia per sollevare 1 lb [0,45 kg] 0,0029 N·m / 0,0260 in.-lb.
Coppia in ingresso max 289,24 N·m / 2.560,00 in.-lb.
kW/HP in ingresso max 11,94 kW / 16,00 hp
Velocità vite senza fine max a carico nominale 394 rpm
Capacità max a 1750 giri/min 100.125 N / 22.509 lbf
Coppia di trascinamento a vuoto 10,169 N·m / 90,000 in.-lb.
Coppia di stallo con inversione di moto 101,686 N·m / 75,000 ft.-lb.
Velocità di corsa martinetto a 1750 giri/min 4.445 mm/min / 175 in/min

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: