5/8 L DC RL

5/8 L DC RL
5/8 L DC RL

Shaft, 60 Case, 0.6240 / 0.6245 in Diameter, Case profondo (DC), Classe L, Steel, 60 Rockwell C min., Lunghezza casuale (RL), 202 in Lungo

Lead Time:  3 Days  *
each**

  • Class L shafting is designed for use with Super, Super Smart and XA Precision Ball Bushing Bearings.
  • Available as random lengths.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080"
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[d] Albero, diametro nominale0.625 in
[d] Diametro effettivo0.6240 / 0.6245 in 
Lunghezza202 in  

Specificazioni

SpecificazioniValore
ClasseClasse L 
Conicità0.0001 in
Durezza60 Rockwell C min. 
Finitura superficiale8 Ra microinch Max 
Material, ShaftSteel 
MaterialeSteel 
Numero UPC662486845676 
Option Deep Case (DC)Case profondo (DC) 
Rettilineità0,001 pollici per piede cumulativo (0,002 in TIR) 
Rotondità0.000080 in
Weight17.4 lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: