30HL-BSJ-IK 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto a vite a sfere, Inverted Keyed, High Lead, 30 ton Capacità, 32:1 Rapporto di trasmissione, Standard Threaded End
Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Al centesimo di pollice più vicino
- Miglioramento di velocità, forza, ciclo di lavoro, accelerazione
- Durata superiore (attrito ridotto)
- Occorre meno potenza del motore
- Maggior accuratezza di posizionamento