30-BSJ-UR 32:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

30-BSJ-UR 32:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Martinetto a vite a sfere

Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto a vite a sfere, Upright Rotating, Standard, 30 ton Capacità, 32:1 Rapporto di trasmissione, Travel Nut Position A

$12393.98 ciascuno**
Lunghezza corsa max

Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Al centesimo di pollice più vicino

Configurazione martinetto

  • Miglioramento di velocità, forza, ciclo di lavoro, accelerazione
  • Durata superiore (attrito ridotto)
  • Occorre meno potenza del motore
  • Maggior accuratezza di posizionamento

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: Inches

Specificazioni

Specifica Valore
Rapporto di trasmissione 32:1
Diametro della vite 76 mm / 3,00 in
Passo della vite 17 mm / 0,66 in
Diametro di fondo della vite 63 mm / 2,48 in
Giri di vite senza fine per pollice 48
Peso 180 kg / 396,30 lbs
Temp. min -29 °C / -20 °F
Temp. max 93 °C / 200 °F
Materiale alloggiamento Ferro duttile
Materiale manicotto azionamento Bronzo esclusivo Nook
Materiale vite senza fine Lega di acciaio
Materiale vite 4150 temprato
Materiale chiocciola Acciaio temprato 1117/8620
Guaine per soffietti No Bellows Boots
Sensore Nook No Tube Sensor
Ambiente Standard Environment

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità 266.893 N / 60.000,00 lbf
Coppia per sollevare 1 lb [0,45 kg] 0,0009 N·m / 0,0080 in.-lb.
Coppia in ingresso max 56,83 N·m / 503,00 in.-lb.
kW/HP in ingresso max 2,61 kW / 3,50 hp
Velocità vite senza fine max a carico nominale 438 rpm
Capacità max a 1750 giri/min 66.750 N / 15.006 lbf
Coppia di trascinamento a vuoto 6,779 N·m / 60,000 in.-lb.
Coppia di stallo con inversione di moto 6,779 N·m / 5,000 ft.-lb.
Velocità di corsa martinetto a 1750 giri/min 914 mm/min / 36 in/min

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: