2R-BSJ-IR 6:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

2R-BSJ-IR 6:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Martinetto a vite a sfere

Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto a vite a sfere, Inverted Rotating, Reverse, 2 ton Capacità, 6:1 Rapporto di trasmissione, Travel Nut Position A

Tempi di consegna:  12 Settimane*
$2265.19 ciascuno**
Lunghezza corsa max

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Al centesimo di pollice più vicino

Configurazione martinetto

  • Miglioramento di velocità, forza, ciclo di lavoro, accelerazione
  • Durata superiore (attrito ridotto)
  • Occorre meno potenza del motore
  • Maggior accuratezza di posizionamento

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
L 1.828,80 mm (72,000 in)
Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: Inches

Specificazioni

Specifica Valore
Rapporto di trasmissione 6:1
Diametro della vite 25 mm / 1,00 in
Passo della vite 6 mm / 0,25 in
Diametro di fondo della vite 21 mm / 0,82 in
Giri di vite senza fine per pollice 24
Peso 28 kg / 61,70 lbs
Temp. min -29 °C / -20 °F
Temp. max 93 °C / 200 °F
Materiale alloggiamento Ferro duttile
Materiale manicotto azionamento Bronzo esclusivo Nook
Materiale vite senza fine Lega di acciaio
Materiale vite 4150 temprato
Materiale chiocciola Acciaio temprato 1117/8620
Guaine per soffietti No Bellows Boots
Sensore Nook No Tube Sensor
Ambiente Standard Environment

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità 17.793 N / 4.000,00 lbf
Coppia per sollevare 1 lb [0,45 kg] 0,0011 N·m / 0,0100 in.-lb.
Coppia in ingresso max 4,52 N·m / 40,00 in.-lb.
kW/HP in ingresso max 1,49 kW / 2,00 hp
Velocità vite senza fine max a carico nominale 1.800 rpm
Capacità max a 1750 giri/min 17.793 N / 4.000 lbf
Coppia di trascinamento a vuoto 0,452 N·m / 4,000 in.-lb.
Coppia di stallo con inversione di moto 4,067 N·m / 3,000 ft.-lb.
Velocità di corsa martinetto a 1750 giri/min 1.829 mm/min / 72 in/min

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: