2AT25FL254.0 Y=7.0MM - Produto obsoleto

Prodotto 2AT25FL254.0 Y=7.0MM ora è un articolo obsoleto.

Questa famiglia di prodotti è ormai obsoleta. Consultare l'attuale gamma di prodotti tramite la nostra pagina riepilogativa sulle guide profilate.

2AT25FL254.0 Y=7.0MM

Serie T, 25mm, Stretto alto,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica*
Tagliato su misura:

Min.: 176.0 mm  Max.: 2950.0 mm  Tolleranza +/- 0,1 mm


  • L'elevata flessibilità si traduce solo in una fuoriuscita radiale di classe N.
  • L'esclusiva struttura a "U" del canale consente alla guida di flettersi per compensare basi non perfettamente lavorate o errori di disallineamento.
  • Costi e tempi di installazione ridotti grazie all'eliminazione della necessità di una costosa base lavorata e di utensili speciali.
  • Sostituzione rapida per guide lineari profilate completamente in acciaio.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 48,0 mm
[A1] 24,0 mm
[A2] 23,0 mm
[A3] 12,5 mm
[A4] 51,0 mm
[B] 88,0 mm
[E1] 35,0 mm
[E2] 35,0 mm
[H] 33,0 mm
[H1] 26,5 mm
[H2] 22,0 mm
[N3] 8,0 mm
[N5] 5,0 mm
[N6] 10,0 mm
[S2] M6
[S3] M6
[S5] 7,0 mm
[S6] 10,7 mm
[X] 60,0 mm
[LMax] 3.000,0 mm

Specificazioni

Specifica Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Gruppo
Slitta F - Stretto alto
Misura 25
Lunghezza guida 254,0 mm (10,00 in)
Materiale Lega di alluminio
Numero di slitte 2
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Peso 0,869 kg (1,916 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico dinamico nominale su 100 km 13.000 N (2.923 lbf)
Carico dinamico nominale su 50 km 16.380 N (3.682 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Carico statico nominale 15.000 N (3.372 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: