2AT25AL1240.0 Y=20.0MM - Produto obsoleto
Prodotto 2AT25AL1240.0 Y=20.0MM ora è un articolo obsoleto.
Questa famiglia di prodotti è ormai obsoleta. Consultare l'attuale gamma di prodotti tramite la nostra pagina riepilogativa sulle guide profilate.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Serie T, 25mm, Standard,
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
Min.: 176.0 mm  Max.: 2950.0 mm  Tolleranza +/- 0,1 mm
- L'elevata flessibilità si traduce solo in una fuoriuscita radiale di classe N.
- L'esclusiva struttura a "U" del canale consente alla guida di flettersi per compensare basi non perfettamente lavorate o errori di disallineamento.
- Costi e tempi di installazione ridotti grazie all'eliminazione della necessità di una costosa base lavorata e di utensili speciali.
- Sostituzione rapida per guide lineari profilate completamente in acciaio.