20SS-MSJ-UR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Acciaio inoxIngranaggio senza fine in pollici Martinetto meccanico a vite, Upright Rotating, 6.66 ton Capacità, 24:1 Rapporto di trasmissione, Travel Nut Position A
Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Al centesimo di pollice più vicino
- Resistenza alla corrosione per ambienti difficili
- Bassa rumorosità
- Ideale per carichi verticali leggeri
- Sicuro per carichi statici