20 TCM CPPE CTL 6000.000 - Produto obsoleto
Prodotto 20 TCM CPPE CTL 6000.000 ora è un articolo obsoleto.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
, T-Case, misure metriche, 20 mm Diametro, Cromato, estremità non placcateRockwell C 60 Min.
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
Min.: 1000.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Tolleranza +/- 0,8 mm
- I supporti per alberi semplificano il montaggio degli alberi 60 Case di Thomson. Gli utilizzatori delle trasmissioni 60 Case di Thomson dovrebbero prendere in esame l'uso di questi supporti per alberi.