2.5-MSJ-IK 12:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

2.5-MSJ-IK 12:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Martinetto meccanico a vite

Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto meccanico a vite, Inverted Keyed, Standard, 2-1/2 ton Capacità, 12:1 Rapporto di trasmissione, Standard Threaded End

Tempi di consegna:  3 Settimane*
$3430.68 ciascuno**
Lunghezza corsa max

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Al centesimo di pollice più vicino

Configurazione martinetto

  • Bassa rumorosità
  • Ideale per carichi verticali leggeri
  • Sicuro per carichi statici
  • Costo inferiore

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
T 1.828,80 mm (72,000 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Rapporto di trasmissione 12:1
Diametro della vite 25 mm / 1,00 in
Passo della vite 6 mm / 0,25 in
Diametro di fondo della vite 18 mm / 0,70 in
Giri di vite senza fine per pollice 48
Peso 23 kg / 49,90 lbs
Temp. min -29 °C / -20 °F
Temp. max 93 °C / 200 °F
Materiale alloggiamento Ferro duttile
Materiale manicotto azionamento Bronzo esclusivo Nook
Materiale vite senza fine Lega di acciaio
Materiale vite Serie 4140
Guaine per soffietti No Bellows Boots
Sensore Nook No Tube Sensor
Ambiente Standard Environment

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità 22.241 N / 5.000,00 lbf
Coppia per sollevare 1 lb [0,45 kg] 0,0017 N·m / 0,0150 in.-lb.
Coppia in ingresso max 8,36 N·m / 74,00 in.-lb.
kW/HP in ingresso max 1,12 kW / 1,50 hp
Velocità vite senza fine max a carico nominale 1.277 rpm
Capacità max a 1750 giri/min 16.236 N / 3.650 lbf
Coppia di trascinamento a vuoto 0,565 N·m / 5,000 in.-lb.
Efficienza di sollevamento vite 38%
Velocità di corsa martinetto a 1750 giri/min 914 mm/min / 36 in/min

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: