1TSR9ZMUUC1+175P

1TSR9ZMUUC1+175P

Tipi TSR, 9mm, Standard, Precisione, Precarico leggero, Preload, Guarnizione a labbro standard,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica*
$283.97 ciascuno**
Tagliato su misura:

Min.: 62.0 mm  Max.: 1005.0 mm  Tolleranza +/- 0,1 mm


  • Sostituzione rapida standard nel settore
  • Struttura in acciaio inox 440 (resistenza alla corrosione, lubrificazione ridotta o assente)
  • Accuratezza ad elevata precisione (fino a ± 0,010 mm)
  • Funzionamento estremamente fluido e silenzioso
  • Profilo basso
  • Elevata capacità di carico di momento per applicazioni a singola guida/slitta
  • Movimento silenziosissimo
  • La geometria della gola ad arco gotico a doppia pista consente applicazioni a guida singola.
  • Lunghezza corpo unico fino a 1 metro (misure 7 mm - 15 mm)
  • Contattare Thomson per lunghezze e configurazioni personalizzate

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[D2] 6,0 mm
[D3] 3,5 mm
[h] 3,3 mm
[H] 10,0 mm (±0.04)
[H1] 2,2 mm
[H4] 5,5 mm
[L1] 31,0 mm
[L2] 20,0 mm
[L3] 10,0 mm
[N] 5,5 mm (±0.04)
[SX] M3x3
[W] 9,0 mm
[W1] 20,0 mm
[W2] 15,0 mm
[W3] 2,5 mm
[W4] 4,5 mm
[X] 20,0 mm
[Y] 7,5 mm

Specificazioni

Specifica Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Gruppo
Slitta Z - Standard
Misura 9
Lunghezza guida 175,0 mm (6,89 in)
Classe di accuratezza Precisione
Materiale Acciaio inox
Numero di slitte 1
Precarico Precarico leggero
Peso 0,076 kg (0,168 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico dinamico nominale su 100 km 1.255 N (282 lbf)
Carico dinamico nominale su 50 km 1.544 N (347 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 10 N·m (8 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 5 N·m (4 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 5 N·m (4 lbf·ft)
Carico statico nominale 2.360 N (531 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: