1TSR7ZMUUC1+68

1TSR7ZMUUC1+68

Tipi TSR, 7mm, Standard, Precarico leggero, Preload, Guarnizione a labbro standard,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica*
$114.07 ciascuno**
Tagliato su misura:

Min.: 47.0 mm  Max.: 990.0 mm  Tolleranza +/- 0,1 mm


  • Sostituzione rapida standard nel settore
  • Struttura in acciaio inox 440 (resistenza alla corrosione, lubrificazione ridotta o assente)
  • Accuratezza ad elevata precisione (fino a ± 0,010 mm)
  • Funzionamento estremamente fluido e silenzioso
  • Profilo basso
  • Elevata capacità di carico di momento per applicazioni a singola guida/slitta
  • Movimento silenziosissimo
  • La geometria della gola ad arco gotico a doppia pista consente applicazioni a guida singola.
  • Lunghezza corpo unico fino a 1 metro (misure 7 mm - 15 mm)
  • Contattare Thomson per lunghezze e configurazioni personalizzate

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[D2] 4,2 mm
[D3] 2,4 mm
[h] 2,3 mm
[H] 8,0 mm (±0.04)
[H1] 1,5 mm
[H4] 4,7 mm
[L1] 23,5 mm
[L2] 13,5 mm
[L3] 8,0 mm
[N] 5,0 mm (±0.04)
[SX] M2x2.5
[W] 7,0 mm
[W1] 17,0 mm
[W2] 12,0 mm
[W3] 2,5 mm
[W4] 3,5 mm
[X] 15,0 mm
[Y] 5,0 mm

Specificazioni

Specifica Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Gruppo
Slitta Z - Standard
Misura 7
Lunghezza guida 68,0 mm (2,68 in)
Classe di accuratezza Normale
Materiale Acciaio inox
Numero di slitte 1
Precarico Precarico leggero
Peso 0,036 kg (0,078 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico dinamico nominale su 100 km 751 N (169 lbf)
Carico dinamico nominale su 50 km 924 N (208 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Momento di rollio [Mx] statico 5 N·m (4 lbf·ft)
Momento di beccheggio [My] statico 3 N·m (2 lbf·ft)
Momento di rotazione [Mz] statico 3 N·m (2 lbf·ft)
Carico statico nominale 1.440 N (324 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: