1AT35AL177.8 Y=8.0MM - Produto obsoleto

Prodotto 1AT35AL177.8 Y=8.0MM ora è un articolo obsoleto.

Questa famiglia di prodotti è ormai obsoleta. Consultare l'attuale gamma di prodotti tramite la nostra pagina riepilogativa sulle guide profilate.

1AT35AL177.8 Y=8.0MM

Serie T, 35mm, Standard,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica*
Tagliato su misura:

Min.: 234.0 mm  Max.: 2950.0 mm  Tolleranza +/- 0,1 mm


  • L'elevata flessibilità si traduce solo in una fuoriuscita radiale di classe N.
  • L'esclusiva struttura a "U" del canale consente alla guida di flettersi per compensare basi non perfettamente lavorate o errori di disallineamento.
  • Costi e tempi di installazione ridotti grazie all'eliminazione della necessità di una costosa base lavorata e di utensili speciali.
  • Sostituzione rapida per guide lineari profilate completamente in acciaio.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 100,0 mm
[A1] 50,0 mm
[A2] 34,0 mm
[A3] 33,0 mm
[B] 117,0 mm
[E1] 82,0 mm
[E2] 63,0 mm
[H] 48,0 mm
[H1] 40,0 mm
[H2] 29,0 mm
[N1] 15,3 mm
[N5] 6,6 mm
[N6] 11,0 mm
[S1] M8
[S2] M10
[S3] M8
[S5] 9,0 mm
[S6] 14,0 mm
[X] 80,0 mm
[LMax] 3.000,0 mm

Specificazioni

Specifica Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Gruppo
Slitta A - Standard
Misura 35
Lunghezza guida 177,8 mm (7,00 in)
Materiale Lega di alluminio
Numero di slitte 1
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Peso 1,144 kg (2,521 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico dinamico nominale su 100 km 25.000 N (5.620 lbf)
Carico dinamico nominale su 50 km 31.500 N (7.081 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Carico statico nominale 28.000 N (6.295 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: