1AT25AL380.0 Y=10.0MM - Produto obsoleto

Prodotto 1AT25AL380.0 Y=10.0MM ora è un articolo obsoleto.

Questa famiglia di prodotti è ormai obsoleta. Consultare l'attuale gamma di prodotti tramite la nostra pagina riepilogativa sulle guide profilate.

1AT25AL380.0 Y=10.0MM

Serie T, 25mm, Standard,

Tempi di consegna:  Contattare fabbrica*
Tagliato su misura:

Min.: 176.0 mm  Max.: 2950.0 mm  Tolleranza +/- 0,1 mm


  • L'elevata flessibilità si traduce solo in una fuoriuscita radiale di classe N.
  • L'esclusiva struttura a "U" del canale consente alla guida di flettersi per compensare basi non perfettamente lavorate o errori di disallineamento.
  • Costi e tempi di installazione ridotti grazie all'eliminazione della necessità di una costosa base lavorata e di utensili speciali.
  • Sostituzione rapida per guide lineari profilate completamente in acciaio.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[A] 70,0 mm
[A1] 35,0 mm
[A2] 23,0 mm
[A3] 23,5 mm
[B] 88,0 mm
[E1] 57,0 mm
[E2] 45,0 mm
[H] 36,0 mm
[H1] 29,5 mm
[H2] 22,0 mm
[N1] 12,0 mm
[N5] 8,0 mm
[N6] 10,0 mm
[S1] M6
[S2] M8
[S3] M6
[S5] 7,0 mm
[S6] 10,7 mm
[X] 60,0 mm
[LMax] 3.000,0 mm

Specificazioni

Specifica Valore
Sfera/rullo A ricircolo di sfere
Slitta/guida/gruppo Gruppo
Slitta A - Standard
Misura 25
Lunghezza guida 380,0 mm (14,96 in)
Materiale Lega di alluminio
Numero di slitte 1
Temperatura max 80 °C (176 °F)
Peso 0,703 kg (1,549 lbs)
Installare collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico dinamico nominale su 100 km 13.000 N (2.923 lbf)
Carico dinamico nominale su 50 km 16.380 N (3.682 lbf)
Accelerazione massima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocità massima 3 m/s (10 ft/s)
Carico statico nominale 15.000 N (3.372 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: