10SS-MSJ-UR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Acciaio inoxIngranaggio senza fine in pollici Martinetto meccanico a vite, Upright Rotating, 3.33 ton Capacità, 8:1 Rapporto di trasmissione, Travel Nut Position A
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Al centesimo di pollice più vicino
- Resistenza alla corrosione per ambienti difficili
- Bassa rumorosità
- Ideale per carichi verticali leggeri
- Sicuro per carichi statici