10SS-MSJ-IR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

10SS-MSJ-IR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Martinetto meccanico a vite inossidabile

Acciaio inoxIngranaggio senza fine in pollici Martinetto meccanico a vite, Inverted Rotating, 3.33 ton Capacità, 8:1 Rapporto di trasmissione, Travel Nut Position A

$11200.27 ciascuno**
Lunghezza corsa max

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Al centesimo di pollice più vicino

Configurazione martinetto

  • Resistenza alla corrosione per ambienti difficili
  • Bassa rumorosità
  • Ideale per carichi verticali leggeri
  • Sicuro per carichi statici

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: Inches

Specificazioni

Specifica Valore
Rapporto di trasmissione 8:1
Diametro della vite 51 mm / 2,00 in
Passo della vite 13 mm / 0,50 in
Diametro di fondo della vite 36 mm / 1,41 in
Giri di vite senza fine per pollice 16
Peso 63 kg / 137,90 lbs
Temp. min -29 °C / -20 °F
Temp. max 93 °C / 200 °F
Materiale alloggiamento Versione in ghisa di AISI 316
Materiale manicotto azionamento Bronzo esclusivo Nook
Materiale vite senza fine AISI 316
Materiale vite AISI 304
Materiale chiocciola Bronzo esclusivo Nook
Materiale raccordi elementi di fissaggio AISI serie 300
Guaine per soffietti No Bellows Boots
Sensore Nook No Tube Sensor

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità 29.625 N / 6.660,00 lbf
Coppia per sollevare 1 lb [0,45 kg] 0,0043 N·m / 0,0380 in.-lb.
Coppia in ingresso max 28,36 N·m / 251,00 in.-lb.
kW/HP in ingresso max 3,73 kW / 5,00 hp
Velocità vite senza fine max a carico nominale 1.255 rpm
Capacità max a 1750 giri/min 21.240 N / 4.775 lbf
Coppia di trascinamento a vuoto 2,260 N·m / 20,000 in.-lb.
Velocità di corsa martinetto a 1750 giri/min 2.769 mm/min / 109 in/min

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: