1-BSJ-UR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/24.00/S

1-BSJ-UR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/24.00/S
Martinetto a vite a sfere

Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto a vite a sfere, Upright Rotating, Standard, 1 ton Capacità, 5:1 Rapporto di trasmissione, Travel Nut Position A

Tempi di consegna:  12 Settimane*
$1416.25 ciascuno**
Lunghezza corsa max

Min.: 1.0 in  Max.: 72.0 in  Al centesimo di pollice più vicino

Configurazione martinetto

  • Miglioramento di velocità, forza, ciclo di lavoro, accelerazione
  • Durata superiore (attrito ridotto)
  • Occorre meno potenza del motore
  • Maggior accuratezza di posizionamento

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
L 609,60 mm (24,000 in)
Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: Inches

Specificazioni

Specifica Valore
Rapporto di trasmissione 5:1
Diametro della vite 19 mm / 0,75 in
Passo della vite 5 mm / 0,20 in
Diametro di fondo della vite 15 mm / 0,60 in
Giri di vite senza fine per pollice 25
Peso 7 kg / 15,70 lbs
Temp. min -29 °C / -20 °F
Temp. max 93 °C / 200 °F
Materiale alloggiamento Ferro duttile
Materiale manicotto azionamento Bronzo esclusivo Nook
Materiale vite senza fine Lega di acciaio
Materiale vite 4150 temprato
Materiale chiocciola Acciaio temprato 1117/8620
Guaine per soffietti No Bellows Boots
Sensore Nook No Tube Sensor
Ambiente Standard Environment

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità 8.896 N / 2.000,00 lbf
Coppia per sollevare 1 lb [0,45 kg] 0,0011 N·m / 0,0100 in.-lb.
Coppia in ingresso max 2,15 N·m / 19,00 in.-lb.
kW/HP in ingresso max 0,37 kW / 0,50 hp
Velocità vite senza fine max a carico nominale 1.660 rpm
Capacità max a 1750 giri/min 8.429 N / 1.895 lbf
Coppia di trascinamento a vuoto 0,339 N·m / 3,000 in.-lb.
Coppia di stallo con inversione di moto 2,034 N·m / 1,500 ft.-lb.
Velocità di corsa martinetto a 1750 giri/min 1.778 mm/min / 70 in/min

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: