1 3/4 N CTL 178.000


Cercate una configurazione che non vedete? Contattateci


1 3/4 N CTL 178.000
60 Case, pollici

60 Case , 1.75 in Diametro, Rullini, Acciaio al carbonio o AlRockwell C 60 Min.

Tempi di consegna:  Next Day*
$1484.52 ciascuno**
Lunghezza personalizzata:

Min.: 1.0 in  Max.: 178.0 in  Tolleranza +/- 0,03125

Lavorazione speciale

Occorre una lunghezza personalizzata (a sinistra).

Aggiungi al carrello

  • La trasmissione ad alberi 60 Case LinearRace di Thomson è realizzata per soddisfare gli standard di qualità più elevati. L'utilizzo della trasmissione 60 Case® LInearRace con cuscinetti a boccola di Thomson garantisce prestazioni di supporto e durata ottimali.
  • Disponibile a magazzino e tagliata su misura nelle maggior parte delle opzioni e tipologie di materiale
  • Rettifica senza centri per finitura leader nel settore pari a 8 Ra max.
  • Coefficiente di rotondità entro 0,000080"" per classe L, S, D, M e 0,000050"" per classe N.
  • Rettilineità entro 0,001""/piede cumulativa alla spedizione dalla fabbrica.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[dia] 1.7500
[ToleranceValues] 1.7500/1.7497 in

Specificazioni

Specifica Valore
Tipo di albero Nessuna opzione
Materiale, albero Acciaio al carbonio 1566
Finitura superficiale 8 Ra micropollici Max
Classe di tolleranza Class N
Durezza Rockwell C 60 Min.
Rettilineità 0,001 pollici per piede Cumulativa (0,002 pollici TIR)
Lunghezza 4.521,200 mm / 178,000 in
Diametro 44 mm / 1,750 in
Peso 121,218 lb
Grado di cementazione, minimo 2,540 mm / 0,100 in
Coefficiente di rotondità 0,00127 mm / 0,00005 in
Conicità 0,0025 mm / 0,0001 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: