0.5HL-BSJ-IR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S

0.5HL-BSJ-IR 5:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S
Martinetto a vite a sfere

Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto a vite a sfere, Inverted Rotating, High Lead, 1/2 ton Capacità, 5:1 Rapporto di trasmissione, Travel Nut Position A

Tempi di consegna:  12 Settimane*
$1156.58 ciascuno**
Lunghezza corsa max

Min.: 1.0 in  Max.: 72.0 in  Al centesimo di pollice più vicino

Configurazione martinetto

  • Miglioramento di velocità, forza, ciclo di lavoro, accelerazione
  • Durata superiore (attrito ridotto)
  • Occorre meno potenza del motore
  • Maggior accuratezza di posizionamento

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
L 304,80 mm (12,000 in)
Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: Inches

Specificazioni

Specifica Valore
Rapporto di trasmissione 5:1
Diametro della vite 16 mm / 0,63 in
Passo della vite 13 mm / 0,50 in
Diametro di fondo della vite 13 mm / 0,50 in
Giri di vite senza fine per pollice 10
Peso 3 kg / 5,70 lbs
Temp. min -29 °C / -20 °F
Temp. max 93 °C / 200 °F
Materiale alloggiamento Ferro duttile
Materiale manicotto azionamento Bronzo esclusivo Nook
Materiale vite senza fine Lega di acciaio
Materiale vite 4150 temprato
Materiale chiocciola Acciaio temprato 1117/8620
Guaine per soffietti No Bellows Boots
Sensore Nook No Tube Sensor
Ambiente Standard Environment

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità 4.448 N / 1.000,00 lbf
Coppia per sollevare 1 lb [0,45 kg] 0,0027 N·m / 0,0240 in.-lb.
Coppia in ingresso max 2,73 N·m / 24,20 in.-lb.
kW/HP in ingresso max 0,25 kW / 0,33 hp
Velocità vite senza fine max a carico nominale 868 rpm
Capacità max a 1750 giri/min 2.206 N / 496 lbf
Coppia di trascinamento a vuoto 0,113 N·m / 1,000 in.-lb.
Coppia di stallo con inversione di moto 2,712 N·m / 2,000 ft.-lb.
Velocità di corsa martinetto a 1750 giri/min 4.445 mm/min / 175 in/min

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: