Skip to content Skip to navigation

Trasmissione ad alberi standard Thomson 60 Case

Mentre gli alberi possono sembrare gli stessi per un occhio non esperto, la pratica della produzione e gli  standard impattano in modo significativo sulla rotondità, rettilineità, e durezza e su tutte le qualità che  interessano ai clienti  Thomson.  La trasmissione ad alberi Thomson 60 Case è prodotta secondo i più severi standard  qualitativi in uno stabilimento certificato ISO 9000:2000 e, se usato con cuscinetti a sfere Thomson , garantisce prestazioni e durata ottimali dei cuscinetti .

Panoramica

Specifiche della trasmissione 60 Case standard

Diametro
Intervallo
Descrizione della classe Opzione Materiale Tipo
Pollici: 1/8" to 4" L:  XA, Cuscinetto a sfere aperto, regolabile
e supporti per
cuscinetti, cuscinetti Super e Super Smart

S:   Un tipo di cuscinetto asfera N:   Cuscinetti a rullini
D:   Cuscinetti Die Set
XL: Cuscinetti morbidi XR
G:   Alberi con scanalature per sfere per l'uso con cuscinetti a sfera Super
Standard

Preforati

Rivestiti in cromo
estremità piane

Deep Case

Acciaio al carbonio

Acciaio inox 440C

Tubolare 52100

Acciaio inox 316
Tagliato a lunghezza

Lunghezza casuale

Lunghezza Casuale
Lungo

Lavorazione speciale

mm: da 5 a 80 MM: Per uso con cuscinetti a sfere metrici (tolleranza ISO H6 ) Preforati con maschera di foratura T1

Preforati con maschera di foratura T2


Acciaio al carbonio

Acciaio inossidabile 440C
Tagliato a lunghezza

Lunghezza casuale

Lunghezza casuale

Lavorazione speciale

Trasmissioni ad alberi standard in evidenza


  • Disponibile a magazzino in molti tipi e opzioni di materiali
  • Costruito con alta qualità, in lega di acciaio speciale
  • Temprata ad induzione con valori Rockwell specifici per il materiale desiderato
  • La profondità dell'alloggiamento è controllata con precisione per una maggiore qualità
  • Rettifica senza centro per una finitura difficilmente ritrovabile nell'industria di 8 Ra max
  • Rotondità entro .000080" per la classe L, S, D, M e .000050" per la classe N
  • Rettilineità entro .001" per piede cumulativo quando esce dalla fabbrica
  • Può venire tagliato alla lunghezza indicata
  • Immagazzinato con fori radiali eseguiti per per accettare una rotaia continua di supporto dell'albero
  • Trattato per ambienti corrosivi

Modelli CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top