Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Il livello di precisione e le dimensioni compatte rendono i cuscinetti per strumenti in miniatura l’ideale per piccoli meccanismi o dispositivi che richiedono un’elevata ripetibilità e reattività. Durante la sostituzione di cuscinetti lineari a elevato attrito, il coefficiente di attrito dei cuscinetti per strumenti (basso in maniera uniforme) elimina lo slittamento e assicura prestazioni lineari costanti. Ogni cuscinetto per strumenti può essere fornito con una linea d’albero 60 Case LinearRace abbinata per minimizzare il lavoro di aggiustamento e ottimizzare le prestazioni e la precisione del sistema.
| Cuscinetti lineari a sfere per strumenti in miniatura |
Diametro del foro di lavoro (") |
Numero parte 60 Case LinearRace |
Lunghezza massima LinearRace (") |
Capacità di carico dinamico (1) (lbf) |
|---|---|---|---|---|
| INST 258-SS | 0,1250/0,1247 | LRI 2 | 12 | 7 |
| INST 369-SS | 0,1875/0,1872 | LRI 3 | 12 | 9 |
| INST 4812-SS | 0,2500/0,2497 | LRI 4 | 12 | 19 |
| Cuscinetti lineari a sfere per strumenti in miniatura e serie LinearRace |
Diametro nominale (") |
Diametro esterno (") |
Lunghezza del cuscinetto lineare a sfere (") |
Numero di circuiti di sfere |
| INST 2 MS1 | 0,1250 | 0,3125/0,3121 | 0,500/0,485 | 3 |
| INST 3 MS1 | 0,1875 | 0,3750/0,3746 | 0,562/0,547 | 3 |
| INST 4 MS1 | 0,2500 | 0,5000/0,4996 | 0,750/0,735 | 3 |
| Miniature Components and Systems | 1527 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1524 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1626 KB |
| RoundRail Linear Guides and Components | 15511 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 15771 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 10732 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].