Cuscinetti a sfere in acciaio di precisione
Cuscinetti a sfera di precisione in acciaio offrono grandi miglioramenti in termini di efficienza, produttività e precisione rispetto al cuscinetto piano ad attrito elevato . l design completamente in acciaio rende la linea di prodotto perfetta per la sostituzione dei cuscinetti a strisciamento in applicazioni ad alta temperatura. La costruzione rigida li rende molto resistenti rispetto ai cuscinetti a sfera con boccola di componenti polimerici. Quando viene installato in un supporto standard Thomson , il cuscinetto a sfere di precisione in acciaio è capace di un auto-allineamento fino a 3 ° in tutte le direzioni.