QSTU 1 1/2 L 12

QSTU 1 1/2 L 12
Arbre rapide, unités impériales

QuickShaft , 1.5 in Diamètre, Classe L, Tubulaire 5210058 Rockwell C Min., 12 in

Délai d'exécution :  Next Day*
$134.66 unité**

  • L'arbre de transmission Thomson 60 Case LinearRace répond aux normes de qualité les plus strictes. L'utilisation des arbres de transmission 60 Case® LinearRace avec les douilles à billes Thomson garantit des performances optimales et une longue durée de vie.
  • Disponible en stock et découpé à la longueur dans la plupart des types de matériaux et options.
  • Rectification sans centre pour une finition de surface catalogue de 8 Ra max., la référence dans le secteur
  • Arrondi de moins de 0,0002032 cm (0,000080"") pour les classes L, S, D et M, et de 0,000127 cm (0,000050"") pour la classe N.
  • Rectitude de moins de 0,00254 cm (0,001"") par pied cumulé au départ de l'usine.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[ToleranceValues] 1.4994/1.4989 in

Caractéristiques

Spécification Valeur
Type d’arbre Standard
Matériau, arbre 52100 Alliage
Fini de surface 8 Ra micropo. Max
Classe de tolérance Class L
Robustesse 58 Rockwell C Min.
Rectitude 0,001 po. par pied, cumulé (0,002 po. TIR)
Tubulaire (TU) en option Tubulaire
Longueur 305 mm / 12 in
Diamètre 38 mm / 1,500 in
Poids 3,936 lb/in
Profondeur du boîtier, minimum 2,032 mm / 0,080 in
Arrondi 0,00203 mm / 0,00008 in
Effilement 0,0025 mm / 0,0001 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :