QS 3/8 L 24
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
QuickShaft , 0.375 in Diamètre, Classe L, Acier au carbone60 Rockwell C Min., 24 in
*Les délais peuvent s'allonger en fonction de la quantité. Les délais affichés (en jours ou semaines ouvrables) n'incluent pas le temps d'acheminement.
**Frais d'expédition, de conditionnement, de taxes/droits à l'importation et de surtaxe non inclus.
- L'arbre de transmission Thomson 60 Case LinearRace répond aux normes de qualité les plus strictes. L'utilisation des arbres de transmission 60 Case® LinearRace avec les douilles à billes Thomson garantit des performances optimales et une longue durée de vie.
- Disponible en stock et découpé à la longueur dans la plupart des types de matériaux et options.
- Rectification sans centre pour une finition de surface catalogue de 8 Ra max., la référence dans le secteur
- Arrondi de moins de 0,0002032 cm (0,000080"") pour les classes L, S, D et M, et de 0,000127 cm (0,000050"") pour la classe N.
- Rectitude de moins de 0,00254 cm (0,001"") par pied cumulé au départ de l'usine.