5-MSJ-DC 6:1/SSE-1/SSE-2/CC/72.00/S

5-MSJ-DC 6:1/SSE-1/SSE-2/CC/72.00/S
Vérin à vis mécanique

Vis sans fin (pouce) Vérin à vis mécanique, Double Clevis, Standard, 5 ton Capacité, 6:1 Rapport de transmission, Clevis End

Délai d'exécution :  3 Semaines*
$3645.44 unité**
Longueur de course max.

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Au centième de pouce le plus proche

Configuration du vérin

  • Faible niveau de bruit
  • Convient parfaitement aux charges verticales et légères
  • Fiable pour les charges statiques
  • Coût réduit

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
T 1 828,80 mm (72,000 in)
Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : Inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Rapport de transmission 6:1
Diamètre de vis 38 mm / 1,50 in
Pas de vis 10 mm / 0,38 in
Diamètre du noyau de la vis 27 mm / 1,07 in
Tours de vis sans fin par pouce 16
Poids 37 kg / 81,40 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. max. 93 °C / 200 °F
Matériau du boîtier Fonte ductile
Matériau du manchon d’entraînement Breveté Nook Bronze
Matériau de l’arbre à vis sans fin Acier allié
Matériau de la vis Série 4140
Soufflets No Bellows Boots
Capteur Nook No Tube Sensor
Environnement Standard Environment

Performance

Performance
Performance Valeur
Capacité 44 482 N / 10 000,00 lbf
Couple pour soulever 1 lb [0,45 kg] 0,0043 N·m / 0,0380 in.-lb.
Couple d’entrée max. 42,48 N·m / 376,00 in.-lb.
Entrée kW/HP max. 2,24 kW / 3,00 hp
Vitesse nominale max. de la vis sans fin 500 rpm
Capacité max. à 1 750 tr/min 12 780 N / 2 873 lbf
Couple de traînée (tare) 1,130 N·m / 10,000 in.-lb.
Efficacité de la vis de levage 40%
Vitesse de course du vérin à 1 750 tr/min 2 769 mm/min / 109 in/min

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :