25 TCM CTL 6000.000 - Produit obsolète

Produit 25 TCM CTL 6000.000 est désormais un article obsolète.

25 TCM CTL 6000.000
Boîtier en T

, Boîtier en T, système métrique, 25 mm Diamètre, Standard50 Rockwell C Min.

Délai d'exécution :  5 Days*
Découpe à la longueur:

Min.: 1000.0 mm  Max.: 6000.0 mm  Tolérance ± 0,8 mm


  • Les supports d'arbre facilitent le montage des arbres Thomson 60 Case. Les utilisateurs d'arbres Thomson 60 Case devraient envisager d'utiliser ces supports d'arbre.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[dia] 25.0000
[ToleranceValues] h7 µm

Caractéristiques

Spécification Valeur
Type d’arbre Aucun
Matériau, arbre Acier au carbone CF53
Fini de surface 0,25 Ra µm
Robustesse 50 Rockwell C Min.
Longueur 6 000,0 mm / 236,2 in
Diamètre 25 mm / 0,984 in
Poids 23,400 kg/m / 169,252 lbs/ft
Effilement 0,0020 mm / 0,0001 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :