20HL-BSJ-IR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

20HL-BSJ-IR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Vérin à vis à billes

Vis sans fin (pouce) Vérin à vis à billes, Inverted Rotating, High Lead, 20 ton Capacité, 8:1 Rapport de transmission, Travel Nut Position A

$8109.36 unité**
Longueur de course max.

Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Au centième de pouce le plus proche

Configuration du vérin

  • Amélioration de la vitesse, de la force, du cycle de service et de l’accélération
  • Cycle de vie rallongé (faible friction)
  • Nécessite une puissance moteur moindre
  • Précision du positionnement accrue

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : Inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Rapport de transmission 8:1
Diamètre de vis 57 mm / 2,25 in
Pas de vis 25 mm / 1,00 in
Diamètre du noyau de la vis 47 mm / 1,85 in
Tours de vis sans fin par pouce 8
Poids 89 kg / 195,20 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. max. 93 °C / 200 °F
Matériau du boîtier Fonte ductile
Matériau du manchon d’entraînement Breveté Nook Bronze
Matériau de l’arbre à vis sans fin Acier allié
Matériau de la vis Acier cémenté 4150
Matériau de l'écrou Acier trempé 1117/8620
Soufflets No Bellows Boots
Capteur Nook No Tube Sensor
Environnement Standard Environment

Performance

Performance
Performance Valeur
Capacité 177 929 N / 40 000,00 lbf
Couple pour soulever 1 lb [0,45 kg] 0,0035 N·m / 0,0310 in.-lb.
Couple d’entrée max. 141,57 N·m / 1 253,00 in.-lb.
Entrée kW/HP max. 5,60 kW / 7,50 hp
Vitesse nominale max. de la vis sans fin 377 rpm
Capacité max. à 1 750 tr/min 38 384 N / 8 629 lbf
Couple de traînée (tare) 4,519 N·m / 40,000 in.-lb.
Couple de maintien de l’entraînement arrière 73,214 N·m / 54,000 ft.-lb.
Vitesse de course du vérin à 1 750 tr/min 5 537 mm/min / 218 in/min

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :