20-MSJ-IR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S

20-MSJ-IR 8:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Vérin à vis mécanique

Vis sans fin (pouce) Vérin à vis mécanique, Inverted Rotating, Standard, 20 ton Capacité, 8:1 Rapport de transmission, Travel Nut Position A

$5328.33 unité**
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
L 1,828.80 mm (72.000 in)
Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : Inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Rapport de transmission 8:1
Diamètre de vis 64 mm / 2,50 in
Pas de vis 13 mm / 0,50 in
Diamètre du noyau de la vis 48 mm / 1,91 in
Tours de vis sans fin par pouce 16
Poids 96 kg / 211,85 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. max. 93 °C / 200 °F
Matériau du boîtier Fonte ductile
Matériau du manchon d’entraînement Breveté Nook Bronze
Matériau de l’arbre à vis sans fin Acier allié
Matériau de la vis Série 4140
Matériau de l'écrou Breveté Nook Bronze
Soufflets No Bellows Boots
Capteur Nook No Tube Sensor
Environnement Standard Environment

Performance

Performance
Performance Valeur
Capacité 177 929 N / 40 000,00 lbf
Couple pour soulever 1 lb [0,45 kg] 0,0050 N·m / 0,0440 in.-lb.
Couple d’entrée max. 196,59 N·m / 1 740,00 in.-lb.
Entrée kW/HP max. 5,60 kW / 7,50 hp
Vitesse nominale max. de la vis sans fin 272 rpm
Capacité max. à 1 750 tr/min 27 619 N / 6 209 lbf
Couple de traînée (tare) 4,519 N·m / 40,000 in.-lb.
Efficacité de la vis de levage 34%
Vitesse de course du vérin à 1 750 tr/min 2 769 mm/min / 109 in/min

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :