15-MSJ-IK 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

15-MSJ-IK 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Vérin à vis mécanique

Vis sans fin (pouce) Vérin à vis mécanique, Inverted Keyed, Standard, 15 ton Capacité, 24:1 Rapport de transmission, Standard Threaded End

Délai d'exécution :  4 Semaines*
$6028.20 unité**
Longueur de course max.

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Au centième de pouce le plus proche

Configuration du vérin

  • Faible niveau de bruit
  • Convient parfaitement aux charges verticales et légères
  • Fiable pour les charges statiques
  • Coût réduit

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
T 1 828,80 mm (72,000 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Rapport de transmission 24:1
Diamètre de vis 57 mm / 2,25 in
Pas de vis 13 mm / 0,50 in
Diamètre du noyau de la vis 43 mm / 1,68 in
Tours de vis sans fin par pouce 48
Poids 71 kg / 157,30 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. max. 93 °C / 200 °F
Matériau du boîtier Fonte ductile
Matériau du manchon d’entraînement Breveté Nook Bronze
Matériau de l’arbre à vis sans fin Acier allié
Matériau de la vis Série 4140
Soufflets No Bellows Boots
Capteur Nook No Tube Sensor
Environnement Standard Environment

Performance

Performance
Performance Valeur
Capacité 133 447 N / 30 000,00 lbf
Couple pour soulever 1 lb [0,45 kg] 0,0025 N·m / 0,0220 in.-lb.
Couple d’entrée max. 73,89 N·m / 654,00 in.-lb.
Entrée kW/HP max. 1,12 kW / 1,50 hp
Vitesse nominale max. de la vis sans fin 144 rpm
Capacité max. à 1 750 tr/min 11 023 N / 2 478 lbf
Couple de traînée (tare) 2,260 N·m / 20,000 in.-lb.
Efficacité de la vis de levage 37%
Vitesse de course du vérin à 1 750 tr/min 914 mm/min / 36 in/min

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :