Skip to content Skip to navigation
Unidades lineales WB (BASELine) (Legacy)

Unidades lineales WB (BASELine) (Legacy)

Los modelos de transmisión lineal WB (BASELine) (Legacy) de Thomson, (WB40/60), proporcionan una mayor confiabilidad combinada con muy pocos requisitos de mantenimiento. Con una sola tuerca con poca holgura dentro de un perfil de aluminio, estas unidades se pueden atornillar directamente al bastidor de la máquina con tiras de montaje. La interfaz compacta entre la unidad de transmisión lineal y el motor, denominada puente de energía, tiene ahora el mismo diseño plano de versiones anteriores.

Descripción general

Especificaciones WB:

Specifications / Shaft Size WB40 WB60
Profile size (w x h): mm (in) 40 x 37 (1,6 x 1,5) 60 x 59 (2,4 x 2,3)
Máxima velocidad lineal: m/s (in/s) 0.25 (9.8) 1 (39.4)
Repeatability: ± mm (in) 0.05 (0.002) 0.05 (0.002)
Máxima aceleración: m/s2 (in/s2) 5 (197) 5 (197)
Máxima velocidad de entrada: rpm (rev/s)
unidades de husillo de bolas
unidades de husillos con tuerca compuesta
3000 (50)
1500 (25)
3000 (50)
1500 (25)
Límites de temperatura de funcionamiento:
°C (°F)
0 a 80 (32 a 176) 0 a 80 (32 a 176)
Máxima carga dinámica (Fx): N (lbf)
unidades de husillo de bolas / unidades de husillos
200 / 500 (45 / 112) 2500 / 2500 (562 / 562)
Máxima carga dinámica (Fy): N (lbf)
unidad completa
200 (45) 500 (112)
Máxima carga dinámica (Fz): N (lbf)
unidad completa
250 (56) 650 (146)
Máximo momento de carga dinámica (Mx):
Nm (lbf-in) unidad completa
6 (53) 30 (266)
Máximo momento de carga dinámica (My):
Nm (lbf-in) unidad completa
15 (133) 70 (620)
Max Dynamic Load Moment (Mz): Nm (lbf-in)
complete unit
10 (89) 50 (443)
Máxima fuerza del eje de transmisión (Frd):
N (lbf)
80 (18) 150 (34)
Máximo torque del eje de transmisión (Mta):
Nm (lbf-in)
1 (8.9) 17 (150.5)
Diámetro del husillo: mm (in) 12 (0.47) 20 (0.79)
Avance del husillo: mm (in) unidades
de husillos de bolas / unidades de husillos
5 / 4.8 (0.2 / 0.19) 5.20 / 8 (0.21 / 0.32)
Peso: kg (lb)
de unidad sin carrera
de cada 100 mm de carrera
de cada carro
1,07 (10,5)
0,30 (0,66)
0,45 (0,99)
3,63 (8,0)
0,72 (1,6)
1,17 (2,6)

Características destacadas de WB:

  • Guías deslizantes sólidas
  • Accionamiento por husillo de bolas o de husillo
  • Banda de protección de plástico
  • Sistema de lubricación central
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top