Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
El diseño inherente RoundRail Advantage de autoalineación en todas las direcciones permite un desplazamiento extremadamente suave cuando está montado sobre superficies preparadas para mayor tolerancia. El diseño con autoalineación de los rodamientos con bujes de bolas Super Smart permite mayor desviación en la planitud de la superficie de montaje que puede reducir drásticamente el costo de instalación de la guía lineal. Además, esta guía lineal de rendimiento comprobado se ofrece en opciones resistentes a la corrosión, como ejes cromados o de acero inoxidable y rodamientos resistentes a la corrosión.
La guía lineal de eje doble 2DA viene en tres versiones estándar:
Guía lineal de eje doble 2DA con carro integrado (pulgadas, medidas métricas, longitud completa, corto)
Guía lineal de eje doble 2DA con carro modular (en pulgadas únicamente, longitud completa, corto)
Vea también:

El accesorio para 2DA, el sistema QuickSlide con freno, está disponible únicamente para la guía lineal de eje doble 2DA con el carro integrado en el modelo en pulgadas. Este sistema ofrece un mecanismo de bloqueo manual con capacidad para infinitos posicionamientos. No se produce ninguna deflexión en la superficie de montaje del carro cuando se activa el mecanismo de bloqueo; tampoco se aplica mayor carga sobre el rodamiento con bujes de bolas del sistema. El accesorio para 2DA, el sistema QuickSlide con freno, ofrece un conjunto de eje doble con soporte total para una rigidez máxima y desplazamiento ilimitado.
| RoundRail Linear Guides and Components | 15511 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 15771 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 10732 KB |
Single race linear guide products
These units have a single 60 Case shaft along with a pre-installed single or twin bearing option for easy installation
Dual-shaft, 4-bearing linear guide products
These units have two pre-aligned 60 Case shafts and a 4-bearing carriage for maximum (multidirectional) loading characteristics with minimal shaft deflection
The shaft length of the Roundrail assembly.
The carriage type of the Roundrail assembly.
The nominal diameter of the shaft(s).
The maximum dynamic load of the Roundrail assembly.
Standard
One single round shaft
Dual Shaft
2 parallel shafts connected by an aluminum extrusion
Example:

Twin Shaft Web
2 Parallel shafts connected by a steel web.
Example:

This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].
