Skip to content Skip to navigation
Rodamientos Super Ball Bushing®

Rodamientos Super Ball Bushing®

El rodamiento Super Ball Bushing® ha sido estándar en la industria para rodamientos lineales con autoalineación durante más de veinte años. Este rodamiento brinda tres veces la capacidad o 27 veces la vida de desplazamiento con respecto a los rodamientos lineales convencionales.  Además del drástico aumento en la capacidad de carga, el rodamiento con bujes de bolas Super tiene autoalineación, es liviano y ajustable, con un bajo coeficiente de fricción.  Es un repuesto rápido y sencillo para los rodamientos simples de alta fricción. Los manguitos externos y los retenes de polímero, resistentes al desgaste reducen la inercia y el ruido en aplicaciones críticas de alta velocidad.

Descripción general

Especificaciones de los bujes de bolas Super

Estilo de rodamiento Tipo imperial (pulg.)  Tipo métrico (mm)
Tamaños 3/16" - 2"  8 mm - 50 mm
Tipos de rodamiento Abierto
Cerrado
Abierto
Cerrado
Tipos de cojinete Cerrado
Abierto ajustable
Cerrado ajustable
Abierto
Cerrado
Abierto ajustable
Cerrado ajustable
Estilos de cojinete Simple
Doble 
Simple
Doble 
Capacidades de carga
del rodamiento
Hasta 3000 lbf  Hasta 14.700 N 
Opciones especiales Bolas de nylon
Escobillas externas
Resistente a la corrosión
Bolas de nylon
Escobillas integrales
Resistente a la corrosión

Puntos destacados de los bujes de bolas Super


  • Un único surco que se ajusta a las bolas brinda tres veces la capacidad de carga con respecto a los rodamientos lineales convencionales
  • Las placas de rodamiento flotantes, con corona, pivotean  ±0,5°  para asegurar una entrada y salida suaves de los rodamientos con bolas de precisión
  • La carcasa de polímero de baja fricción y resistente al desgaste reduce la inercia y los niveles de ruido de las operaciones
  • La base más grande instalada en América del Norte

Modelos CAD


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top