Rodamientos con bujes de bolas MultiTrac
El buje de bolas extremadamente rígido MultiTrac reduce la deflexión y brinda el doble de capacidad u ocho veces la vida del desplazamiento con respecto a los rodamientos con bujes de bolas convencionales. La tecnología patentada de control de bolas del rodamiento elimina la adherencia y el traqueteo (efecto de pegue y despegue), común en los rodamientos simples, de alta fricción. La mejor capacidad del rodamiento permite que los diseñadores optimicen la compacidad del sistema y minimiza los costes de la tornillería.