Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Los rodamientos Miniature Metric Ball BushingTM de
Thomson ofrecen un funcionamiento suave y rápido en un paquete
ligero y
compacto, y duran hasta 27 veces más que los rodamientos lineales
convencionales. Su peso ligero permite movimientos precisos y tiempos de
aceleración cortos. Los rascadores integrales de doble labio
garantizan la lubricación y evitan la suciedad, lo que aumenta la vida
útil del producto. Las placas de los rodamientos superacabadas
proporcionan un funcionamiento suave y una vida útil prolongada. Existe
una versión resistente a la corrosión opcional para uso en entornos
difíciles.
| Especificaciones | MM03 | MM05 | MM08 | MM12 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaños de eje LinearRace: mm | 3 | 5 | 8 | 12 |
| Tipos de rodamientos: | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
| Número de hileras de bolas: | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Capacidad de carga dinámica: N (lbf)* | 45 (10) | 170 (38) | 310 (70) | 650 (146) |
| Límite de carga: N (lbf)** | 50 (11) | 190 (43) | 340 (76) | 715 (161) |
* Para una vida útil nominal de 100 km.
** El límite de carga corresponde a la carga máxima que se puede aplicar en un eje o rodamiento
NOTA: Es importante analizar la aplicación de modo que las cargas máximas o de choque no superen el límite de carga.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].