Guía lineal de la serie T
La serie T de Thomson es una alternativa liviana, flexible y resistente para los rieles de perfil totalmente de acero. Este producto de alta calidad está realizado con aleación de aluminio de aviación con placas de rodamiento de carga y rutas de bolas de acero endurecido; es una elección ideal para aplicaciones que requieren inercia de peso reducido. Este sistema de guía de aluminio utiliza insertos de acero endurecido en carros y rieles para ofrecer una solución de bajo peso para aplicaciones críticas de alto rendimiento.