Skip to content Skip to navigation
Guías lineales AccuMini

Guías lineales AccuMini

Las guías lineales AccuMini de Thomson ofrecen un diseño superior, patentado de control de bolas para un movimiento lineal suave y silencioso, de baja fricción incluso a altas velocidades. La geometría de surco para bolas con arco gótico de AccuMini brinda capacidad alta de momento de rodado, un requisito para aplicaciones autónomas.

Descripción general

Características de AccuMini

  • Diseño de control de bolas para un movimiento suave y silencioso, con baja fricción a altas velocidades
  • Escobilla integral de longitud completa que protege de contaminantes a los rodamientos importantes, maximizando la vida útil efectiva del sistema
  • Retén de polímero resistente al desgaste que reduce la inercia y el ruido del sistema
  • Tamaños de 10, 15 y 20 mm
  • Tipos con separación y 0,03 C de precarga
  • Clases de exactitud alta y de precisión
  • Opciones: enchapado Armoloy®, sellos de bajo arrastre

Aplicaciones típicas de AccuMini

  • Equipos para manipulación de obleas
  • Equipos de armado
  • Equipos de inspección y medición

Find a Part

Dynamic Load Rating@100 km Travel Life

NN

Assembly Height Tolerance

Carriage Type

Carriage Style

Product Family

Size

Preload

Corrosion Resistant Option

Static Roll

NmNm

Static Pitch

NmNm

Static Yaw

NmNm

Accessories

Extended Standards Options

Grease Options

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top