Skip to content Skip to navigation
Actuadores lineales de precisión Thomson serie PC

Actuadores lineales de precisión Thomson serie PCTM

Los nuevos actuadores eléctricos Thomson series PC están diseñados para ofrecer un rendimiento superior y, al mismo tiempo, ahorrar tiempo y dinero gracias al tamaño y la selección del producto, la instalación rápida y confiable, y un mantenimiento reducido.

Personalice su solución y seleccione una de las longitudes de carrera más largas disponibles en la industria, y utilice la solución de montaje "plug and play" que se adapta a más de 600 tipos y tamaños de motores. La excepcional densidad de potencia de la serie PC permite construir una máquina más compacta y más silenciosa.

¡NUEVO! Grabación de seminario web sobre la serie PC: Reemplace los actuadores neumáticos con actuadores eléctricos >

Descripción general

¡Permita que Thomson lo ayude a elegir!

Especificaciones de la serie PC

ESPECIFICACIONES PC 25 PC 32 PC 40
Tipo de husillo Husillo de bola Husillo de bola Husillo de bola
Carga máx. (Fx): N (lbf) 1250 (281) 3200 (719) 6000 (1349)
Carrera máx.: mm (in) 600 (23,6) 1200 (47,2) 1200 (47,2)
Velocidad máx.: m/s (ft/s) 1,33 (4,5) 1,00 (3,3) 1,66 (5,5)
Tamaño de perfil (ancho x altura): mm (in) 34 x 34
(1,3 x 1,3)
45 x 45
(1,8 x 1,8)
55 x 55
(2,2 x 2,2)
Diámetro del husillo: mm (in) 10 (0,39) 12 (0,47) 20 (0,79)
Avance del husillo: mm (in) 3, 10
(0,118; 0,39)
4, 10
(0,157; 0,39)
5, 10, 20
(0,197; 0,39; 0,79)
Clase de protección IP65 IP65 IP65

Beneficios de la serie PC: Diseñados para ofrecer valor

  • Alta repetibilidad, precisión de posicionamiento
  • Funcionamiento silencioso y suave, menos ruido
  • Alta capacidad de carga lateral
  • Rótula antirrotativa incorporada
  • Mantenimiento rápido y fácil
  • Adecuado para cargas pesadas y entornos hostiles
  • Alta densidad de potencia y larga duración
  • No hay puntos de recogida durante el lavado
  • Clasificación IP 65 adecuada para entornos hostiles
  • Resistencia a la corrosión
  • Fácil montaje de los accesorios estándar ISO

New Tab

Not finding the precision linear actuator you need? Contact us for a custom solution!

Family

Motor Type

Drive Type

Dynamic Load

Maximum Linear Speed

Brake

Resolver

Stroke

mmmm

Mounting Options

Adapter Options

Travel per Shaft Revolution

Number of Normally Closed Sensors

Number of Normally Open Sensors

Screw Diameter

Profile Size

Protection

Apresto

Calculadora

MODELOS CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top