RR0605-2

RR0605-2
RR0605-2

LH SQUARE BALLNUT, Sustituido

each**

  • Nut Only, Screw Sold Separately

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]1.72 in
[B]0.51 in
[C]1.005 in
[D]1.3 in
[E]0.797 in
[F]0.8 in
[TH]15/16-16 UN-2A 
Diámetro de husillo, nominal0.625 in
recorrido por revolución del eje0.2 in

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaSe vende por separado 
Dirección de roscaLH 
Estilo de retornoDedo selector 
MaterialAcero 
Number of Circuits
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F
Weight5.5 lb

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica800 lbf
Carga estática máxima6150 lbf
Par para elevar 1 libra0.04 in-lbs

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: