7832818

7832818
7832818

KGF-D-5010-RH-E-KK, Solo tuerca esférica, FK Estilo, 50 mm X 10 mm, No precargada, RH, 0.18 Nut Backlash, Maximum, Acero, 66.4 kN Carga dinámica, Sustituido

Lead Time:  1 Day  *

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Replaced by KGF-D-5010-RH-KK in North America or in Europe part number 0215200306
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm
  • Part number 7832818 is sold in North America. This same product is sold in Europe under part number 0215200306

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[D1]75 mm
[D4]93 mm
[D5]11 mm
[D6]110 mm
[G]M8x1 
[L]92 mm
[L1]13 mm
[L10]8 mm
[L2]92 mm
[L3]7 mm
[L6]7 mm
[L7]16 mm
[L8]85 mm
[L9]9 mm
Diámetro de husillo, nominal50 mm
Diámetro del rodamiento de bolas7.144 mm
Holgura, máx.0.18 mm
recorrido por revolución del eje10 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
BridaIncluida 
Dirección de roscaRH 
EscobillaIncluida 
Estilo de retornoRevestimiento único 
MaterialAcero 
PrecargaNo precargada 
Temperature Max300 °F
Weight2 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima5 m/s²
Carga dinámica66.4 kN
Carga estática máxima134.3 kN

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: