20106

20106
Brida Acme de husillo de avance

Bronce Tuerca, ACME, Externamente Roscado, 1 in dia. X 0.167 in Avance, Derecha

Plazo de entrega:  5 Días*
$72.05 cada uno**

  • Forma de rosca centralizada para un rendimiento suave y sin atascos
  • Material de bronce de alta calidad para una capacidad de carga superior y resistencia al desgaste
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
A 1,50 in (38,1 mm)
B Max 1,50 in (38,1 mm)
C 0,50 in (12,7 mm)
TH 1.375-18

Especificaciones

Especificaciones Valor
Diámetro del husillo de avance 1,000 in (25,40 mm)
Avance 0,167 in (4,24 mm)
Tipo de montaje de la tuerca Roscado
Material de la tuerca Bronce
Juego axial máximo 0,0090 in (0,229 mm)
Eficiencia 30%
Temperatura máxima 350 °F (176,7 °C)
Peso 49,00 lbs (22,23 kg)

Rendimiento

Rendimiento Valor
Carga dinámica máxima 5.000,0 lbf (22.241,1 N)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: