1TSR7WZMUUC1+130

1TSR7WZMUUC1+130

Tipos de TSR, 7mm, Ancho, Precarga ligera, Preload, Junta de labio estándar,

Plazo de entrega:  Contactarse con fábrica*
$234.20 cada uno**
Cortado a medida:

Mín.: 62.0 mm  Máx.: 1000.0 mm  Tolerancia +/- 0.1 mm


  • Reemplazo estándar del sector
  • Fabricación de acero inoxidable 440 (resistente a la corrosión, con requerimiento bajo o nulo de lubricación)
  • Alto grado de precisión (hasta ±0 .010mm)
  • Funcionamiento extremadamente suave y pacífico
  • Bajo perfil
  • Capacidad de carga de alto momento para aplicaciones de carro/riel único
  • Movimiento tranquilo
  • La geometría de ranuras de bolas con arco gótico permite aplicaciones con un solo riel.
  • Extensión de una pieza hasta 1 metro (en tamaños de 7 mm a 15 mm)
  • Póngase en contacto con Thomson para obtener información sobre extensiones y configuraciones

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[D2] 6,0 mm
[D3] 3,5 mm
[h] 3,2 mm
[H] 9,0 mm (±0.04)
[H1] 2,0 mm
[H4] 5,2 mm
[L1] 31,0 mm
[L2] 21,5 mm
[L3] 12,0 mm
[N] 5,5 mm
[SX] M4x3.5
[W] 14,0 mm
[W1] 25,0 mm
[X] 30,0 mm
[Y] 10,0 mm

Especificaciones

Especificaciones Valor
Bola/Rodillo Bola
Carro/Riel/Conjunto Conjunto
Carro WZ - Ancho
Tamaño 7
Longitud del riel 130,0 mm (5,12 in)
Clase de precisión Normal
Material Acero inoxidable
Cantidad de carros 1
Precarga Precarga ligera
Peso 0,060 kg (0,132 lbs)
Instalar enlace manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Rendimiento

Rendimiento Valor
Capacidad de carga dinámica de 100 km 1.114 N (250 lbf)
Capacidad de carga dinámica de 50 km 1.370 N (308 lbf)
Aceleración máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidad máxima 3 m/s (10 ft/s)
Momento de desplazamiento [mx] estático 15 N·m (11 lbf·ft)
Momento de paso [my] estático 5 N·m (4 lbf·ft)
Momento de guiñada [mz] estático 5 N·m (4 lbf·ft)
Capacidad de carga estática 2.160 N (486 lbf)

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: