Skip to content Skip to navigation
Montagem de rosca SN

Montagem de Rosca SN

Essa é a Supernut® vermelha original.  A porca SN é um dos maiores sucessos de vendas da Thomson BSA nos últimos 25 anos.  Oferecida em uma ampla faixa de tamanhos para parafusos entre 3/16" a 1 1/2" de diâmetro.  Fabricada com polímero exclusivo que oferece eficiência e vida útil excelentes, essa porca destina-se aos que precisam de uma solução de parafuso de avanço de alto desempenho em dimensões compactas.  Se for necessária uma operação anti-folga, experimente nossos produtos SNAB ou XC.  Oferecido em um estilo de montagem de rosca com flanges de montagem opcionais disponíveis.

Visão geral

Especificações de montagem em rosca SN (unidades métricas)

Diam.
(mm)
Parafuso de avanço (mm)
2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 35 45
10 X X X X X X X
12 X X X X X X X X
16 X X X X X X
20 X X X X X X
24 X

Especificações de montagem em rosca SN (unidades imperiais)

Diam.
(pol.)
Parafuso de avanço (polegadas, a menos que indicado o contrário)
0,050 0,0625 0,063 2
mm
.083 0,100 0,125 4
mm
0,167 0,200 0,250 0,375 0,500 0,800 1,00 1,20 2,00
3/16 X    
1/4 X X X X    
5/16 X X X X    
3/8 X X X X X X X X X X X X  
7/16 X X X    
1/2 X X X X X X X    
5/8 X X X X X X    
3/4 X X X X X X   X
1 X X X X X X    
1 1/4 X X    
1 1/2 X X X X    

Destaques da montagem de rosca SN


  • Clássico com desempenho comprovado ao longo do tempo
  • Folga menor do que 0,010 polegada
  • Ideal para os que precisam de uma solução de parafuso de avanço de alto desempenho em uma dimensão compacta.
  • Eficiência e vida útil excelentes

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelos CAD

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

NOTE: Please use Internet Explorer 11, Edge, Firefox, or Google Chrome with Edrawings Viewer

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.

back to top