Skip to content Skip to navigation
Tuercas antiholgura SNAB

Tuercas antiholgura SNAB

El diseño de estilo con montaje a rosca SNAB de Thomson tiene la mayor flexibilidad de diseño, lo que permite ensamblajes antiholgura a través de diámetros de 1 pulgada. Imitado con frecuencia, este diseño ofrece una simplicidad extrema. Son ligeramente menos rígidas que los husillos de avance con tuerca de la serie XC, pero aun así no tienen holgura hasta el peso de la precarga que figura en las especificaciones del catálogo. Todas las SNAB están fabricadas a partir de nuestro Acetal con lubricación interna, lo que proporciona un desgaste muy bajo y una lubricidad excelente.

Descripción general

Especificaciones antiholgura SNAB (unidades métricas):

Diám.
(mm)
Avance (mm)
 2  5  6  8 10 12   15  16 20 25   35 45  50 
 6 X    
 10    X  X X X X  X X    X X  
 12 X X  X X X  X   X  X
 16     X  X   X      X    X  X  
 20 X X   X X  X  X X
 24   X          

Especificaciones antiholgura SNAB (unidades imperiales):

Diám.
(pulgada)
Avance (pulgada, salvo que se indique lo contrario)
.031   ,05 ,063  2
mm 
 ,083  ,1  3
mm
,125  4
mm 
 ,167  ,2 ,25  ,3   ,375 ,5  ,8  1,0  1,2   1,5 2,0 
3/16    X            X                        
1/4  X  X  X  X      X  X      X  X      X          
5/16          X          X    X      X    X      
3/8    X  X  X  X  X    X    X  X  X  X  X  X    X  X    
7/16                X        X      X          
1/2      X      X      X    X  X      X  X  X    X  
5/8            X    X      X  X      X          
3/4       X   X   X X X X X X
 1.0            X    X      X  X      X    X      

 

Características destacadas de las tuercas antiholgura SNAB


  • Sin holgura hasta el peso de la precarga que figura en las especificaciones del catálogo.
  • La mayor flexibilidad en diseño, lo que permite ensamblajes antiholgura a través de diámetros de 1 pulgada.v
  • Fabricado a partir de nuestro Acetal con lubricación interna, lo que proporciona un desgaste muy bajo y una lubricidad excelente..
  • Fácil de ensamblar.

Find a Part

Product Type

Screw Diameter

Screw Lead

Axial Load

NN

Thread Direction

Anti-Backlash

Product Family

Modelos CAD

  • Configurable 2D/3D Partstream Models
  • Configurable 2D/3D Solidcomponents Models
  • Configurable 2D/3D PartServer Models
  • Static 2D/3D Model file downloads

Partstream Interactive Viewer Instructions:
1) Select a product from the table below and Configure your model to the right of the viewer that appears.
2) Click the Create button at the bottom of the configurator and wait for model to load (may take a few minutes).
3) Click the Download tab and login to your account if requested (or register as a first-time user).
4) Select a format, wait for the file to be created (may take a few minutes), and click the Download button.
NOTE: For best performance, please use Internet Explorer 6-9, Firefox 3.x - 14.x

back to top