Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Hassaslık düzeyi ve küçük boyutu, Minyatür Enstrüman rulmanını, yüksek bir tekrarlanabilirlik ve duyarlılık gerektiren küçük mekanizmalar veya cihazlar için ideal duruma getirir. Yüksek sürtünmeye sahip düz yataklar yerine daima düşük bir sürtünme katsayısına sahip Enstrüman rulmanları kullanıldığı zaman yapışma-kayma olgusu ortadan kalkar ve sorunsuz bir lineer performans elde edilir. Minimum donatım için her Enstrüman rulmanına uygun gelen 60 Case LinearRace bir şaft takılarak sistem performansı ve hassaslığı optimize edilebilir.
| Minyatür Enstrüman Bilyalı Burçlu Rulmanları |
Çalışan Delik Çapı (inç) |
60 Case LinearRace Parça Numarası |
LinearRace Maks. Uzunluğu (inç) |
Dinamik(1) Yük Kapasitesi (lbf) |
|---|---|---|---|---|
| INST 258-SS | 0,1250 / 0,1247 | LRI 2 | 12 | 7 |
| INST 369-SS | 0,1875 / 0,1872 | LRI 3 | 12 | 9 |
| INST 4812-SS | 0,2500 / 0,2497 | LRI 4 | 12 | 19 |
| Minyatür Enstrüman Bilyalı Burçlu Rulmanları ve LinearRace Takımları |
Nominal Çap (inç) |
Dış Çap (inç) |
Bilyalı Burçlu Rulman Uzunluğu (inç) |
Bilya Çemberi Sayısı |
| INST 2 MS1 | 0,1250 | 0,3125 / 0,3121 | 0,500 / 0,485 | 3 |
| INST 3 MS1 | 0,1875 | 0,3750 / 0,3746 | 0,562 / 0,547 | 3 |
| INST 4 MS1 | 0,2500 | 0,5000 / 0,4996 | 0,750 / 0,735 | 3 |
| Miniature Components and Systems | 1527 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1524 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1626 KB |
| RoundRail Linear Guides and Components | 15511 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 15771 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 10732 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].