Li̇neer Kayar Yataklar

Thomson, Linear Ball Bushing® Yatağı yetmiş yıldan uzun süre önce icat etmiştir ve bu tarihten bu yana lineer kayar yatak teknolojilerinde dünya lideri olarak konumumuzu korumaktayız. Belirli tasarım gerekliliklerini karşılamak üzere en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde üretilmiş olan son teknoloji ürünü yatak ve aksesuarlar konusunda dünyanın en geniş seçkisini sunuyoruz. Sonraki tasarımlarınız için ideal olacak lineer bileşenleri keşfedin.

Neden Thomson lineer kayar yataklarını seçmelisiniz?

  

Uygulama gereklilikleriniz ne olursa olsun Thomson çözümü sunacak bir lineer kayar yatak sunabilir. Tüm lineer yatak serilerimiz düşük sürtünme ve sorunsuz, doğru hareket için geliştirilmiştir. Ayrıca beğenilen bir ürün olan 60 Case® LinearRace® şaftımız ile birlikte kullanıldığında Thomson Bilyalı Burç Yatakları rakiplerden %50 daha uzun ömre sahip olur. 

 

Uygulamanız için hangi Thomson lineer kayar yatağı seçmelisiniz? 

 

Süper Akıllı
Yük taşıma kapasitesini altı kat ve hareket ömrünü 216 kat artıran patentli kendinden hizalanan çift yollu lineer yatak teknolojisinin kullanıldığı, Thomson Süper Akıllı lineer kayar yatakları, hafif yuvarlak dışı şekillerdeki muhafazalara monte edildiklerinde çapsal uyumlarını koruyabilir. Süper Akıllı yataklar, montaj süresini ve maliyetini azaltmak üzere endüstri standardında uygun bir tekli veya ikili destek blokuna fabrikada monte edilmiş şekilde sipariş edilebilir.

Süper
Geleneksel lineer yatakların üç katı yük kapasitesi veya 27 katı uzun ömür sunan Süper yataklar kendiliğinden hizalanır, hafiftir ve düşük sürtünme katsayısı ile ayarlanabilir. Sürtünme oranı yüksek düz yatakların yerine hızlı ve kolay bir biçimde monte edilebilecek olan Süper lineer kayar yatakları, kritik, yüksek hızlı uygulamalarda eylemsizliği ve gürültüyü azaltmak üzere aşınmaya karşı dirençli, özel mühendislik ürünü polimer tutucular ve dış rakorlar ile donatılmıştır.

Hassas Çelik
Açık, kapalı, ekstra hassas ve ayarlanabilir sürümlerin yanı sıra şekil verilebilir bir demir destek bloku üzerine fabrikada monte edilmiş şekilde sunulabilen, dayanıklı Hassas Çelik lineer yataklar bükülme ve takırdamayı ortadan kaldırdığından zorlu ve yüksek sıcaklıklı uygulamalarda düz yataklar yerine kullanım için idealdir  

MultiTrac®
Son derece sağlam olan MultiTrac lineer kayar yataklar sapmayı azaltır ve geleneksel metrik lineer yatakların iki katı yük kapasitesi veya sekiz katı hareket ömrü sunar. Patentli bilyalı kontrol teknolojisi, yüksek sürtünmeli düz yataklarda yaygın olarak görülen bükülme ve takırdamayı ortadan kaldırır. 

RoundWay®
Geleneksel lineer yatakların 20 katı yük kapasitesi sunan RoundWay lineer rulman yatakları, tasarımcıların sistem kompaktlığını optimize ederek donanım maliyetlerini en aza indirmesine olanak tanır. Bu yataklar sertleştirilmiş ve zemine yerleştirilen devridaim rulmanlarının yüksek yük kapasitesini sağlam bir şekil verilebilir demir montaj bloku ile bir araya getirir. Zincirle birbirine bağlı rulmanlar RoundWay'in zorlu, kontamine olmuş ortamlarda son derece yüksek hızlarda hareket etmesine olanak tanır.

FluoroNyliner®
Yıkama veya suya daldırma uygulamaları için ideal olan FluoroNyliner lineer yataklar, yüksek titreşimli veya darbeli uygulamalarda yüksek performans için geniş temas yüzeyi ile kendiliğinden yağlanmış şekilde sunulmaktadır. Sadeleştirilmiş, korozyona karşı dirençli tasarımları ile yüksek oranda kontamine olmuş koşullarda çalışabilirler. 

Minyatür Alet
Minyatür Alet lineer kayar yatakları, yüksek doğruluğu ve kompaktlığı sayesinde yüksek oranda yinelenebilirlik ve yanıt verebilirlik gerektiren küçük mekanizmalar veya cihazlar için idealdir. Yüksek sürtünmeli düz yataklar değiştirilirken, Cihaz yatakları tutarlı olarak düşük sürtünme katsayısı sunarak takırdamayı ortadan kaldırır ve sorunsuz lineer performans sağlar.  

 

Kare ve Yuvarlak Karşılaştırması: Uygulamanıza En Uygun Lineer Yatak Hangisi? 

   

Uygulamalarınız için lineer kılavuzları belirlerken iki türden birini seçebilirsiniz: kare (profil) kılavuz ray ve yuvarlak kılavuzlar (şaft). Uygulamanız hangi tür lineer kılavuzun kullanılacağını gösterecektir. 

Kare kılavuz raylar iyi düzeyde sağlamlık ve yüksek oranda doğruluk gerektiren yüksek yüklü uygulamalara uygundur. Bu lineer kılavuzlar, bilyalara yakın durumda bulunan raydaki bilya yollarında hassas sürtme yoluyla performans gösterir. Profil ray yataklarının klasik uygulaması yük kapasitesi, sağlamlık ve doğruluğun azami önem taşıdığı makine takımı sektörüdür. Yuvarlak kılavuzlar, kusursuz olmayan yüzeylere monte edildiklerinde veya ağır yükler ile dikey hareketler için kullanıldıklarında sorunsuz çalışma gibi kendiliğinden bazı avantajlar sunar. 

Kare veya yuvarlak lineer kılavuz seçimi ile ilgili daha ayrıntılı bir analiz için buraya tıklayın. 

Kapalı ve Açık Lineer Bilyalı Burç Yatakları Arasında Seçim Yapılması

Koruyucu Lineer Yatak Bakımı

Hassasiyetin Optimize Edilmesi için Ayarlanabilir Destek Bloklarının Kullanılması

Bir Thomson Destek Bloku Seçilmesi

Bir Thomson Lineer Bilyalı Burç Yatağının Yönünün Yük Kapasitesine Etkisi

Thomson Ayarlanabilir Lineer Yataklarına Daha Yakından bir Bakış

Thomson Lineer Bilyalı Burç Yataklarının Monte Edilmesi

LİNEER KAYAR YATAKLAR EĞİTİMİ

TARİHÇE

Bilyalı Burç yatağı, John Thomson Sr. tarafından 1945 yılında icat edilmiştir. Burç hava araçlarındaki pervane kanatlarının derecesini değiştirmek üzere kullanılan bağlantıdaki takılma ve kayma sorununun çözümü olarak sunulmuştu. Bilyalı yataklar takılma-kayma, bükülme ve düz rulmanlarda takırdamayı ortadan kaldırdı. Bilya devridaimi aşınmayı neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor ve 0,001 kadar düşük bir sürtünme katsayısı sağlıyordu.

DAHA FAZLASINI OKUYUN
TASARIM VE TEORİ

Bir RoundRail lineer kılavuzunda, dış yuva lineer yatakken iç yuva mil olarak görev görür. Bu eğitim bölümünde, lineer yatağa (dış yuva) odaklanacağız.

DAHA FAZLASINI OKUYUN
ÜRÜN AYRINTILARI

Lineer kayar yataklar düşük sürtünme ve iyi yük kapasitesi sağlar. Bunlar genellikle bir lineer kılavuza gerek duyulduğunda göz önünde bulundurulacak ilk seçenektir. Bilyalı Burç yatak serisinde aşağıdaki aileler bulunur:

 

  • Süper Akıllı Bilyalı Burç Yatakları

  • Süper Bilyalı Burç Yatakları

  • Hassas Çelik Bilyalı Burç Yatakları

  • “A” yatak

  • MultiTrac (MAM) 

  • Döküm seti

  • Minyatür alet

DAHA FAZLASINI OKUYUN
MONTAJ TALİMATLARI

Destek blokları, bir bilyalı burç yatağının montajını kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. İçinde burç bulunan blokun montaj yüzeyine cıvatalanabilmesi için cıvata delikleri bulunur. Bir destek bloku kullanılmadığında burcun bir deliğe sabitlenmesi gerekir. Aşağıdaki videoda birkaç tutma olasılığı tartışılmaktadır.

DAHA FAZLASINI OKUYUN
BAKIM

Birkaç genel kılavuz ilke mevcut yağlama seçenekleri arasından seçim yapılmasına yardımcı olabilir:

  • Düşük yükler ve yüksek hızlar makine yağı veya viskozitesi düşük gres ile uyumludur

  • Orta yükler ve hızlar NLGI 1 veya 2 gres ile uyumludur

  • Yüksek yüklerde EP2 katkı maddeli bir gres gerekebilir. EP Aşırı Basıncı ifade eden bir kısaltmadır ve gresin yüksek basınçlar altında parçalanmasını önlemek üzere özel katkı maddeleri kullanır. Bu tür bir gres çelik millere donuk bir görünüm verir

  • Thomson LinearLube® en endüstriyel uygulamalara uygundur ve FDA onaylıdır

DAHA FAZLASINI OKUYUN